{"product":{"productId":"agid.17170","price":10.52,"name":"PIASTRA D'APPOGGIO, TIPO I, D=M1260X30X12, BN=6, ZINCO VERNICIATO APOLVERE COLORE"},"currency":"EUR"}
Piastra di base
zinco
verniciato a polvere colore nero
- Per fissare piedini di regolazione, rotelle, golfari maschio e altri elementi
- La piastra di base può essere avvitata lateralmente ai profili utilizzando i tasselli
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
- Modello: finitura naturale o nero, verniciato a polvere
Unità di vendita
10,52 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra di base
Versione 2
Tipo I
Materiale
Corpo base
zinco
Colore
Corpo base
verniciato a polvere colore nero
B=Larghezza
30
BN=Per cava
6
D=Filettatura
M12
H=Altezza
12
L=Lunghezza
60
A
30
D1
6,6
D2
11
Profilo
30x60
Tipo
I
Descrizione
Materiale
Zinco pressofuso.
Versione
Superficie non trattata o verniciato a polvere colore nero.
Nota
Per il supporto di piedini di regolazione, rotelle, golfari maschio e altri elementi. Con i tasselli, la piastra di appoggio può anche essere avvitata lateralmente sul profilato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.