IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Profilo copricava e di fissaggio
Versione 2
Tipo I
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
naturale
BN=Per cava
8
L=Lunghezza
2000
B
8
B1
9,4
B2
6,6
H
11
Tipo
I

Descrizione

Materiale
Tipo I polipropilene.
Tipo B polipropilene + TPE.
Versione
colore nero o naturale.
Nota
Il copricava e profilo di fissaggio per pannelli in plastica flessibile è utile per due differenti scopi. In qualità di copricava protegge la cava del profilato da polvere e sporcizia. Come profilo di fissaggio per pannelli, grazie al lato aperto verso l'esterno, consente l'inserimento e il fissaggio di elementi piani.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche