{"product":{"productId":"agid.17167","price":7.25,"name":"PROF.COPRICAVA E D.FISSA L=2000PLASTICA, NERO, TIPO I, BN=8"},"currency":"EUR"}
Profilo copricava e di fissaggio
plastica
nero
- Profilo di copertura: protezione da polvere e sporco
- Profilo di bordatura: bordatura di pannelli
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
- Colore: nero o naturale
Unità di vendita
7,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Profilo copricava e di fissaggio
Versione 2
Tipo I
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
nero
BN=Per cava
8
L=Lunghezza
2000
B
8
B1
9,4
B2
6,6
H
9,1
Tipo
I
Descrizione
Materiale
Tipo I polipropilene.
Tipo B polipropilene + TPE.
Tipo B polipropilene + TPE.
Versione
colore nero o naturale.
Nota
Il copricava e profilo di fissaggio per pannelli in plastica flessibile è utile per due differenti scopi. In qualità di copricava protegge la cava del profilato da polvere e sporcizia. Come profilo di fissaggio per pannelli, grazie al lato aperto verso l'esterno, consente l'inserimento e il fissaggio di elementi piani.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.