{"product":{"productId":"agid.17167","price":4.49,"name":"PROF.COPRICAVA E D.FISSA L=2000PLASTICA, NATURALE, TIPO I, BN=6"},"currency":"EUR"}
Profilo copricava e di fissaggio
plastica
naturale
- Profilo di copertura: protezione da polvere e sporco
- Profilo di bordatura: bordatura di pannelli
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
- Colore: nero o naturale
Unità di vendita
4,49 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Profilo copricava e di fissaggio
Versione 2
Tipo I
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
naturale
BN=Per cava
6
L=Lunghezza
2000
B
6
B1
7
B2
4,4
H
9,1
Tipo
I
Descrizione
Materiale
Tipo I polipropilene.
Tipo B polipropilene + TPE.
Tipo B polipropilene + TPE.
Versione
colore nero o naturale.
Nota
Il copricava e profilo di fissaggio per pannelli in plastica flessibile è utile per due differenti scopi. In qualità di copricava protegge la cava del profilato da polvere e sporcizia. Come profilo di fissaggio per pannelli, grazie al lato aperto verso l'esterno, consente l'inserimento e il fissaggio di elementi piani.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.