IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tappo di copertura
Versione 2
Tipo I
Materiale Corpo base
plastica
B=Larghezza
80
BN=Per cava
8
H=Altezza
4
L=Lunghezza
80
Profilo
80x80
Tipo
I

Descrizione

Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Coperture arrotondate con spina antitorsione per la copertura delle estremità dei profilati. Evitano la penetrazione di sporcizia e la possibilità di procurarsi ferite da taglio. Montaggio ad incastro semplice.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche