{"product":{"productId":"agid.17166","price":0.64,"name":"TAPPO DI COPERTURA 30X30X3 PLASTICA,TIPO I, BN=6"},"currency":"EUR"}
Tappo di copertura
plastica
- Copertura per le estremità del profilo
- Protezione dallo sporco e dalle lesioni da taglio
- Montaggio semplice mediante incastro
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
Unità di vendita
0,64 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tappo di copertura
Versione 2
Tipo I
Materiale
Corpo base
plastica
B=Larghezza
30
BN=Per cava
6
H=Altezza
3
L=Lunghezza
30
Profilo
30x30
Tipo
I
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Coperture arrotondate con spina antitorsione per la copertura delle estremità dei profilati. Evitano la penetrazione di sporcizia e la possibilità di procurarsi ferite da taglio. Montaggio ad incastro semplice.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.