IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Angolare snodato
Versione 2
Tipo I
Materiale Corpo base
zinco
B=Larghezza
32
BN=Per cava
8
H=Altezza
35,2
L=Lunghezza
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
9
D1
8,8
T
5,5
Tipo
I

Descrizione

Materiale
Angolare di snodo in zinco pressofuso.
Bronzina in acciaio.
Versione
Angolare di snodo verniciato alluminio.
Bronzina zincata.
Nota
Gli angolari snodati sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.

L'angolare di snodo serve quindi da punto di rotazione fisso per i profili incrociati. A vite serrata la posizione di rotazione rimane liberamente mobile attorno alla bronzina.

Gli angolari di snodo sono usati spesso in combinazione con un angolare di fissaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche