IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Angolare di fissaggio
Forma
C
Versione 1
with eccentric clamp
Materiale Corpo base
zinco
Materiale Componente
acciaio
B=Larghezza
32
BN=Per cava
8
H=Altezza
36
L=Lunghezza
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
20
Forza di serraggio F kN
3
Forza manuale FH N
100
H1
44
H2
8
L1
52,3
T
6
Tipo
I

Descrizione

Materiale
Angolare di fissaggio in zinco pressofuso.
Leva a camma in getto di alluminio.
Corpo base in acciaio.
Versione
Angolare di fissaggio, verniciato colore alluminio.
Leva a camma verniciata a polvere colore nero.
Parte metallica brunita.
Tassello zincato.
Nota
Gli angolari di fissaggio sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.

Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.

Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche