IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Angolare di fissaggio
Forma
B
Versione 1
con leva di serraggio
Versione 2
Tipo I
B=Larghezza
32
BN=Per cava
8
D1=Filettatura
M8
H=Altezza
36
L=Lunghezza
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
9
L1
18
L2
65
T
6
Tipo
I

Descrizione

Materiale

Angolare di fissaggio zinco pressofuso.

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN 12844.

Elementi in acciaio inox 1.4305.

Versione
Angolare di fissaggio, verniciato colore alluminio.
Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.
Nota
Gli angolari di fissaggio sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.

Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.

Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche