IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Angolare di fissaggio
Forma
A
Versione 2
Tipo I
B=Larghezza
32
BN=Per cava
8
H=Altezza
36
L=Lunghezza
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
9
T
6
Tipo
I

Descrizione

Materiale
Angolare di fissaggio in zinco pressofuso.
Versione
Angolare di fissaggio verniciato alluminio.
Nota
Gli angolari di fissaggio sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.

Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.

Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche