{"product":{"productId":"agid.17163","price":50.42,"name":"ANGOLARE DI FISSAGGIO CON DISPOSITIVODI SERRAG 27X24X27, FORMA:C ZINCO,COMP:ACCIAIO, BN=6"},"currency":"EUR"}
Angolare di fissaggio
with eccentric clamp
zinco
- Per la connessione di due profili della stessa serie
- Rotazione e scorrimento liberi lungo le scanalatura allentando la vite
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
Unità di vendita
50,42 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Angolare di fissaggio
Forma
C
Versione 1
with eccentric clamp
Materiale
Corpo base
zinco
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza
24
BN=Per cava
6
H=Altezza
27
L=Lunghezza
27
A
15
A1
6,3
A2
3
A3
5,7
D
15
Forza di serraggio
F
kN
2
Forza manuale
FH
N
90
H1
34
H2
6
L1
36,2
T
5
Tipo
I
Descrizione
Materiale
Angolare di fissaggio in zinco pressofuso.
Leva a camma in getto di alluminio.
Corpo base in acciaio.
Leva a camma in getto di alluminio.
Corpo base in acciaio.
Versione
Angolare di fissaggio, verniciato colore alluminio.
Leva a camma verniciata a polvere colore nero.
Parte metallica brunita.
Tassello zincato.
Leva a camma verniciata a polvere colore nero.
Parte metallica brunita.
Tassello zincato.
Nota
Gli angolari di fissaggio sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.
Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.
Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.
Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.