{"product":{"productId":"agid.17159","price":7.28,"name":"SQUADRA / ANGOLARE 39X40X39 ZINCO, TIPOI, BN=8"},"currency":"EUR"}
Squadra / Angolare
zinco
- Adatto per il rinforzo di costruzioni con profili
- Elemento di fissaggio per qualsiasi componente
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
- Materiale di fissaggio incluso
Unità di vendita
7,28 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Squadra / Angolare
Versione 2
Tipo I
Materiale
Corpo base
zinco
B=Larghezza
40
BN=Per cava
8
H=Altezza
39
L=Lunghezza
39
A
34
A1
24
A4
32,5
A5
39
D
9
H1
46
N
8
T
6
Tipo
I
Versione
40 x 40
Descrizione
Materiale
Angolare in zinco pressofuso.
Viti e tasselli in acciaio.
Tappo di copertura in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Viti e tasselli in acciaio.
Tappo di copertura in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Versione
Angolare verniciato alluminio.
Viti e tasselli zincati.
Tappo di copertura nero.
Viti e tasselli zincati.
Tappo di copertura nero.
Nota
Adatti per il rinforzo di costruzioni in profilati e per il collegamento di profilati ad accoppiamento di forze e privo di lavorazione. Possono essere usati anche come elemento di fissaggio (ad esempio come staffa) per qualsiasi componente.
Gli angolari sono dotati di punte di centraggio per un montaggio preciso e che non consenta torsioni. Le punte di centraggio possono, se necessario, essere rimosse grazie ad un punto di rottura nominale, ad esempio per il montaggio di piastre. Il lato aperto può essere chiuso con il tappo di copertura.
Gli angolari sono dotati di punte di centraggio per un montaggio preciso e che non consenta torsioni. Le punte di centraggio possono, se necessario, essere rimosse grazie ad un punto di rottura nominale, ad esempio per il montaggio di piastre. Il lato aperto può essere chiuso con il tappo di copertura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.