{"product":{"productId":"agid.17158","price":3.08,"name":"KIT DI FISSAGGIO TIPO I, DADO AMARTELLO, D=M08, NB=8, ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Kit di fissaggio
Tipo I
acciaio
zincato
- Accessori per piastre di giunzione e angolari
Unità di vendita
3,08 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Kit di fissaggio
Versione 1
Tipo I
Versione 2
Dado a martello
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D=Filettatura
M8
L
14
Larghezza cava
8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Dado a martello zincato.
Vite zincata, nera.
Vite zincata, nera.
Nota
La fornitura comprende due viti a testa svasata DIN 7991 e due tasselli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.