IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Kit di fissaggio
Versione 1
Tipo I
Versione 2
Dado a martello
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Filettatura
M6
L
10
Larghezza cava
6

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Dado a martello zincato.
Vite zincata, nera.
Nota
La fornitura comprende due viti a testa svasata DIN 7991 e due tasselli.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche