IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Squadra / Angolare
Versione 2
Tipo I
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
verniciato a polvere
BN=Per cava
8/10
A
20
B
40
D per vite
M8
L
40
T
5
Tipo
I

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
nero, color alluminio verniciato a polvere o zincato.
Nota
Elemento di fissaggio universale per un collegamento e una giunzione stabile di profilati, elementi piani oppure di scaffali leggeri.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche