{"product":{"productId":"agid.32558","price":4.27,"name":"SQUADRA / ANGOLARE ACCIAIO, NERO,VERNICIATO A POLVERE, TIPO I, BN=6"},"currency":"EUR"}
Squadra / Angolare
acciaio
nero
verniciato a polvere
- Elemento di fissaggio universale
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
- Modello: nero, verniciato a polvere
Unità di vendita
4,27 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Squadra / Angolare
Versione 2
Tipo I
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
BN=Per cava
6
A
15
B
30
D
per vite
M6
L
30
T
3
Tipo
I
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
nero, color alluminio verniciato a polvere o zincato.
Nota
Elemento di fissaggio universale per un collegamento e una giunzione stabile di profilati, elementi piani oppure di scaffali leggeri.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.