{"product":{"productId":"agid.17155","price":10.18,"name":"SET D.CONNE. A INNESTO AUTOMATICO D=10"},"currency":"EUR"}
Set di connettori a innesto
automatic
- Per collegamenti frontali
- Non serve alcuna lavorazione
Unità di vendita
10,18 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Set di connettori a innesto
Versione 1
automatic
D=Diametro
10
L
60
L1
24
Larghezza cava
6
SW
4
Tipo
I
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I connettori sono adatti per un collegamento frontale di due profilati della stessa serie.
Non è necessaria una lavorazione dei profilati. Il connettore viene avvitato sul lato frontale nella cava del profilato (connettore con foro passante a filettatura sinistrorsa. Connettore con filettatura interna a filettatura destrorsa). Il connettore è dotato di una vite autofilettante. Si consiglia l'uso di un lubrificante.
I connettori automatici devono essere usati in linea di massima a coppie. Con profilati di grandi dimensioni e soggetti a elevate sollecitazioni sono necessarie più coppie.
Non è necessaria una lavorazione dei profilati. Il connettore viene avvitato sul lato frontale nella cava del profilato (connettore con foro passante a filettatura sinistrorsa. Connettore con filettatura interna a filettatura destrorsa). Il connettore è dotato di una vite autofilettante. Si consiglia l'uso di un lubrificante.
I connettori automatici devono essere usati in linea di massima a coppie. Con profilati di grandi dimensioni e soggetti a elevate sollecitazioni sono necessarie più coppie.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.