{"product":{"productId":"agid.22465","price":16.46,"name":"UTENSILE DI MONTAGGIO MODELLO A MANO,SW=6,6, L=64, ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Utensile di montaggio
Modello manuale
acciaio
zincato
- Accessori per inserti filettati in acciaio autofilettanti tipo B
Unità di vendita
16,46 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Utensile di montaggio
Versione 1
Modello manuale
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D
10
L
Lunghezza
64
S
8
SW
6,6
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Utensile di montaggio manuale, zincato.
Nota
L'avvitatura manuale viene eseguita mediante un utensile di montaggio manuale e un avvitatore a batteria, una chiave a cricchetto, una chiave a tubo ecc.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.