{"product":{"productId":"agid.17153","price":12.27,"name":"SET D.CONNE. QUADRATI"},"currency":"EUR"}
Set di connettori quadrati
- Le punte di posizionamento garantiscono un montaggio sicuro
- Nessuna sporgenza di bordi, gli elementi piatti possono essere inseriti nella cava del profilo senza la necessità di ulteriori lavorazioni
Unità di vendita
12,27 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Set di connettori quadrati
Larghezza cava
10
Tipo
B
Versione
3-D
Descrizione
Materiale
Cubi in alluminio pressofuso.
Viti in acciaio.
Tappi di copertura in poliammide.
Viti in acciaio.
Tappi di copertura in poliammide.
Versione
Alluminio, non trattato.
Viti autofilettanti.
Tappi di copertura colore nero.
Viti autofilettanti.
Tappi di copertura colore nero.
Nota
Con il connettore a cubo si possono collegare tra di loro sul lato frontale due o tre profilati. I connettori a cubo dispongono di punte di posizionamento che garantiscono un montaggio esatto e sicuro. Il collegamento con il profilo è assicurato da viti autofilettanti. I fori aperti possono essere chiusi con tappi di copertura.
In questo modo le cave dei profilati disposti ad angolo retto rimangono libere e possono alloggiare elementi piatti senza la necessità di ulteriori lavorazioni.
In questo modo le cave dei profilati disposti ad angolo retto rimangono libere e possono alloggiare elementi piatti senza la necessità di ulteriori lavorazioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.