IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Set di connettori quadrati
Larghezza cava
10
Tipo
B
Versione
2-D

Descrizione

Materiale
Cubi in alluminio pressofuso.
Viti in acciaio.
Tappi di copertura in poliammide.
Versione
Alluminio, non trattato.
Viti autofilettanti.
Tappi di copertura colore nero.
Nota
Con il connettore a cubo si possono collegare tra di loro sul lato frontale due o tre profilati. I connettori a cubo dispongono di punte di posizionamento che garantiscono un montaggio esatto e sicuro. Il collegamento con il profilo è assicurato da viti autofilettanti. I fori aperti possono essere chiusi con tappi di copertura.

In questo modo le cave dei profilati disposti ad angolo retto rimangono libere e possono alloggiare elementi piatti senza la necessità di ulteriori lavorazioni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche