IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Connettore con dado
Versione 1
Tipo B
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
poliammide
COMP
nero
Superficie corpo base
zincato
A
28
A1
18
D
11
L1
18
Larghezza cava
8
Tipo
B

Descrizione

Materiale
Perni, viti e dadi con testa a martello in acciaio.
Spina di centraggio e tappo di copertura in poliammide, rinforzati con fibra di vetro.
Versione
Perni, viti e dadi con testa a martello zincati.
Spina di centraggio e tappi di copertura colore nero.
Nota
I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. Consentono inoltre il posizionamento libero dei profili. Sono in grado di sopportare sollecitazioni elevate e di assorbire le forze di torsione.

Minima lavorazione necessaria. Il connettore necessita di un foro da Ø17 mm su un solo lato.
Il connettore 10215-0828 necessita di un foro da Ø11 mm su un solo lato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche