IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Connettori
Versione 1
automatic
D=Filettatura
13
L
35
Larghezza cava
10 Leggero
SW
5
Tipo
B

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. Consentono inoltre il posizionamento libero dei profili.

Non è necessaria una lavorazione dei profili. Il connettore viene avvitato sul lato frontale nella cava del profilo (filettatura sinistrorsa). Il connettore è dotato di una vite autofilettante. Si consiglia l'uso di un lubrificante.

I connettori automatici devono essere utilizzati in coppia l'uno di fronte all'altro.

Il set di collegamento per la larghezza della cava 8 ha una filettatura appiattita per evitare di sporgere dopo l'installazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche