{"product":{"productId":"agid.17150","price":5.19,"name":"CONNETTORI AUTOMATICO D=12"},"currency":"EUR"}
Connettori
automatic
- Consentono il posizionamento libero dei profili
- Non serve alcuna lavorazione
- Per collegamenti ad angolo retto
Unità di vendita
5,19 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Connettori
Versione 1
automatic
D=Filettatura
12
L
31
Larghezza cava
8
SW
5
Tipo
I
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. Consentono inoltre il posizionamento libero degli stessi.
Non è necessaria una lavorazione dei profilati. Il connettore viene avvitato sul lato frontale nella cava del profilato (filettatura sinistrorsa). È dotato di una vite autofilettante. Si consiglia l'uso di un lubrificante.
I connettori automatici devono essere usati in linea di massima a coppie contrapposte.
Non è necessaria una lavorazione dei profilati. Il connettore viene avvitato sul lato frontale nella cava del profilato (filettatura sinistrorsa). È dotato di una vite autofilettante. Si consiglia l'uso di un lubrificante.
I connettori automatici devono essere usati in linea di massima a coppie contrapposte.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.