{"product":{"productId":"agid.17148","price":2.99,"name":"CONNETTORI CENTRALE"},"currency":"EUR"}
Connettori
central
- Consentono il posizionamento libero dei profili
- Minima lavorazione necessaria
- Per collegamenti ad angolo retto
Unità di vendita
2,99 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Connettori
Versione 1
central
A
22,5
D
9,7
D2
17
H
28
H1
19,5
H2
10
L
45,5
L1
5,5
Larghezza cava
10
SW
6
T
con profilo
45
34
T
con profilo
50
36
T
con profilo
60
41
T
con profilo
40
31
Tipo
B
Versione
90°
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. I connettori consentono un posizionamento libero dei profilati. In questo modo le cave dei profilati disposti ad angolo retto rimangono libere e possono alloggiare elementi piatti senza la necessità di ulteriori lavorazioni.
A causa della riduzione della forza di serraggio e dell'assenza di spine antitorsione, questi connettori devono essere usati solo in combinazione con elementi piatti e in costruzioni soggette a sollecitazioni limitate.
Minima lavorazione necessaria: per il montaggio è sufficiente praticare un foro in uno dei profili. Il foro D2 può essere praticato anche sotto forma di foro passante.
A causa della riduzione della forza di serraggio e dell'assenza di spine antitorsione, questi connettori devono essere usati solo in combinazione con elementi piatti e in costruzioni soggette a sollecitazioni limitate.
Minima lavorazione necessaria: per il montaggio è sufficiente praticare un foro in uno dei profili. Il foro D2 può essere praticato anche sotto forma di foro passante.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.