{"product":{"productId":"agid.17147","price":4.42,"name":"CONNETTORI CENTRALE"},"currency":"EUR"}
Connettori
central
- Consentono il posizionamento libero dei profili
- Minima lavorazione necessaria
- Per collegamenti ad angolo retto
Unità di vendita
4,42 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Connettori
Versione 1
central
A
15
D2
12
D3
8
Larghezza cava
8
T
28
T1
28
Tipo
I
Versione
90°
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. I connettori consentono un posizionamento libero dei profilati. In questo modo le cave dei profilati disposti ad angolo retto rimangono libere e possono alloggiare elementi piatti senza la necessità di ulteriori lavorazioni.
A causa della riduzione della forza di serraggio e dell'assenza di spine antitorsione, questi connettori devono essere usati solo in combinazione con elementi piatti e in costruzioni soggette a sollecitazioni limitate.
Minima lavorazione necessaria: per il montaggio è sufficiente praticare un foro in uno dei profili ed eseguire il foro da maschiare.
A causa della riduzione della forza di serraggio e dell'assenza di spine antitorsione, questi connettori devono essere usati solo in combinazione con elementi piatti e in costruzioni soggette a sollecitazioni limitate.
Minima lavorazione necessaria: per il montaggio è sufficiente praticare un foro in uno dei profili ed eseguire il foro da maschiare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.