IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Connettori
Versione 1
universal
D=Filettatura
M8
A
20
D1
20
D2
20
H
16
L
33,5
Larghezza cava
8
N
8
SW
5
T
16
Tipo
I

Descrizione

Materiale
Connettore in zinco pressofuso.
Vite e tassello in acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. I connettori consentono un posizionamento libero dei profilati. Il collegamento è antitorsione (la spina antitorsione può essere rimossa grazie a un punto di rottura nominale). In profilati di dimensioni elevate può essere necessario installare più connettori in corrispondenza del lato frontale al fine di assicurare una resistenza maggiore. L'installazione è possibile anche a posteriori in costruzioni preesistenti.

Minima lavorazione necessaria. Il connettore necessita di un foro su un solo lato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche