{"product":{"productId":"agid.17146","price":3.15,"name":"CONNETTORI UNIVERSALE D=M06"},"currency":"EUR"}
Connettori
universal
- Consentono il posizionamento libero dei profili
- Il collegamento è protetto contro la torsione
- Minima lavorazione necessaria
- Per collegamenti ad angolo retto
Unità di vendita
3,15 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Connettori
Versione 1
universal
D=Filettatura
M6
A
15
D1
16
D2
16
H
12,5
L
25,2
Larghezza cava
6
N
6,2
SW
4
T
12,7
Tipo
I
Descrizione
Materiale
Connettore in zinco pressofuso.
Vite e tassello in acciaio.
Vite e tassello in acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. I connettori consentono un posizionamento libero dei profilati. Il collegamento è antitorsione (la spina antitorsione può essere rimossa grazie a un punto di rottura nominale). In profilati di dimensioni elevate può essere necessario installare più connettori in corrispondenza del lato frontale al fine di assicurare una resistenza maggiore. L'installazione è possibile anche a posteriori in costruzioni preesistenti.
Minima lavorazione necessaria. Il connettore necessita di un foro su un solo lato.
Minima lavorazione necessaria. Il connettore necessita di un foro su un solo lato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.