{"product":{"productId":"agid.33838","price":28.75,"name":"PROFILATO IN ALLUMINIO LEGGERO1000X45X45, TIPO B"},"currency":"EUR"}
Profilato in alluminio
light
- In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato
- Compatibile con i sistemi di profili comuni
- Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione
- Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori
- Temprato a caldo
Unità di vendita
28,75 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Profilato in alluminio
Versione 1
light
Versione 2
Tipo B
B=Larghezza
45
H=Altezza
45
L=Lunghezza
1000
F1 max.
kN
7
Larghezza cava
10
Profilo
45x45
Tipo
B
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Nota
Profilato in alluminio in esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato.
Su richiesta
Tagli obliqui da 15°, 30° e 45°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.