{"product":{"productId":"agid.32880","price":19.58,"name":"PROFILATO IN ALLUMINIO 1000X30X30, TIPOB"},"currency":"EUR"}
Profilato in alluminio
- Per costruzioni standard
- Compatibile con i sistemi di profili comuni
- Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione
- Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori
- Temprato a caldo
Unità di vendita
19,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Profilato in alluminio
Versione 2
Tipo B
B=Larghezza
30
H=Altezza
30
L=Lunghezza
1000
F1 max.
kN
6
Larghezza cava
8
Profilo
30x30
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Nota
Profilato in alluminio per costruzioni standard.
Su richiesta
Tagli obliqui da 15°, 30° e 45°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.