{"product":{"productId":"agid.33845","price":20.99,"name":"PROFILATO IN ALLUMINIO TIPO I L=1000,ROTONDO, D=50"},"currency":"EUR"}
Profilato in alluminio
Tipo I
- Per costruzioni standard
- Temprato a caldo
- Impiegabile in combinazione con la flangia di supporto 10400 come rullo di trasporto
- Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione
Unità di vendita
20,99 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Profilato in alluminio
Versione 1
Tipo I
Versione 2
tondo
D=Diametro esterno
50
L=Lunghezza
1000
Profilo
50
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Nota
Profilato in alluminio per costruzioni standard.
Il tubo rotondo, detto anche tubo profilato, forma un rullo di trasporto in combinazione con la flangia di supporto (10400).
Il tubo rotondo, detto anche tubo profilato, forma un rullo di trasporto in combinazione con la flangia di supporto (10400).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.