IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Profilato in alluminio
Versione 1
light
Versione 2
Tipo I
B=Larghezza
80
H=Altezza
80
L=Lunghezza
1000
F1 max. kN
2,5
Larghezza cava
8
Profilo
80x80
Tipo
I

Descrizione

Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Nota
Profilato in alluminio in esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato.
Su richiesta
Tagli obliqui da 15°, 30° e 45°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche