IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piede dello stativo di misurazione magnetico
A=Lunghezza
76
B=Larghezza
50
C=Altezza
55
D=Filettatura
M10X8
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
E
25
F
36,5
Forza di adesione N
900
N. UN
2807

Descrizione

Versione
Piedi magnetici permanenti con grande forza adesiva. Interruttore on-off, superficie nera.
Nota
I piedi magnetici permanenti si usano per dispositivi come magneti di supporto, stativi, diamanti ravvivatori, ecc.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche