{"product":{"productId":"agid.4442","price":51.78,"name":"PIEDE STAT.MIS. MAGNETICO D=M08X8 A=61B=50 C=55 UN2807 CLASSE MERCI PERICOL.9"},"currency":"EUR"}
Piede dello stativo di misurazione magnetico
- Utilizzabile come magnete di tenuta, cavalletto, diamanti di rettifica, ecc.
- Interruttore di accensione e di spegnimento
- Superficie colore nero
Unità di vendita
51,78 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piede dello stativo di misurazione magnetico
A=Lunghezza
61
B=Larghezza
50
C=Altezza
55
D=Filettatura
M8X8
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
E
25
F
29
Forza di adesione
N
600
N. UN
2807
Descrizione
Versione
Piedi magnetici permanenti con grande forza adesiva. Interruttore on-off, superficie nera.
Nota
I piedi magnetici permanenti si usano per dispositivi come magneti di supporto, stativi, diamanti ravvivatori, ecc.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.