{"product":{"productId":"agid.4439","price":12.18,"name":"IMPUGNATURA MAGNETICA DI.2 D1=12 L5=450PLASTICA, COMP:OTTONE"},"currency":"EUR"}
Impugnatura magnetica
plastica
- Per punti inaccessibili
- Magneti permanenti
- Superficie cromata
Unità di vendita
12,18 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura magnetica
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
ottone
D1=Diametro
12
L5=Lunghezza
450
A
4
D
10
Forza di adesione
N
10
H
6
T
1,0
Descrizione
Versione
La forte calamita permanente con tubo in ottene flessibile e maniglia in plastica nera. Superficie cromata.
Nota
I dispositivi di sollevamento magnetici si usano principalmente per rimuovere o cercare parti in acciaio in punti inaccessibili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.