IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura magnetica
Dimensioni
1
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
ottone
D1=Diametro
8
L5=Lunghezza
450
A
2
D
6
Forza di adesione N
5
H
4
T
0,5

Descrizione

Versione
La forte calamita permanente con tubo in ottene flessibile e maniglia in plastica nera. Superficie cromata.
Nota
I dispositivi di sollevamento magnetici si usano principalmente per rimuovere o cercare parti in acciaio in punti inaccessibili.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche