{"product":{"productId":"agid.21073","price":1.32,"name":"MAGNETE MAGNETE DI FERMO H=7 FERRITEDURA, ROTONDO, COMP:PLASTICA, NERO, D=20"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magnete di fermo
ferrite dura
- Campi di utilizzo: bacheche, lavagne bianche, lavagne magnetiche
- Temperatura fino a 100 °C
- Diversi colori
Unità di vendita
1,32 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete di fermo
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
ferrite dura
Materiale
Componente
plastica
COMP
nero
D=Diametro esterno
20
H=Altezza
7
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
D1
16
Forza di adesione
N
1,5
H1
2,1
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura*
max. °C
100
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica (ABS).
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nota
I magneti di fermo vengono spesso utilizzati su bacheche, lavagne bianche e lavagne magnetiche.
Range di temperatura
max. 100 °C.
Su richiesta
Nucleo magnetico in NdFeB (neodimio).
Nota disegno
1) Superficie adesiva
2) Magnete
3) Alloggiamento
2) Magnete
3) Alloggiamento
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.