IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete di fermo
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
ferrite dura
Materiale Componente
plastica
COMP
bianco
D=Diametro esterno
10,5
H=Altezza
7
D1
9,5
Forza di adesione N
0,7
H1
1,5
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura* max. °C
100

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in plastica (ABS).
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nota
I magneti di fermo vengono spesso utilizzati su bacheche, lavagne bianche e lavagne magnetiche.
Range di temperatura
max. 100 °C.
Su richiesta
Nucleo magnetico in NdFeB (neodimio).
Nota disegno
1) Superficie adesiva
2) Magnete
3) Alloggiamento
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche