IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete a barra
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
NDFEB
Materiale Componente
gomma
D1=Filettatura
M10
D=Diametro esterno
20
H=Altezza
20
L=Lunghezza filettatura
14
Forza di adesione N
46
SW
17
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Temperatura* max. °C
80

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4104.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Superficie adesiva in gomma (TPE).
Nota
Cápsula magnética com rosca macho, sistema blindado e superfície de aderência emborrachada, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando assim elevadas forças de aderência laterais.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti cilindrici con superficie adesiva in gomma possono essere utilizzati come sistema di aggancio magnetico.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche