{"product":{"productId":"agid.14737","price":6.82,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO M04 NDFEB,ROTONDO, COMP:GOMMA, NERO, D=18"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
NDFEB
- Protezione per superfici delicate
- Temperatura fino a 60 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
6,82 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
NDFEB
Materiale
Componente
gomma
COMP
nero
D2=Filettatura
M4
D=Diametro esterno
18
H1=Altezza complessiva
11,5
H=Altezza
6
T=Altezza di filettatura
6
D1
8
Forza di adesione
N
37
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura*
max. °C
60
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento in gomma sintetica.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento in gomma sintetica.
Versione
Alloggiamento zincato.
Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.
Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.
Nota
Magnete piatto con bussola filettata, sistema schermato. Grazie al rivestimento di protezione in gomma, il coefficiente di attrito auementa e si ottengono delle forze di attrito statico laterale elevate.
Range di temperatura
max. 60 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
2) Magnete
3) Gomma
2) Magnete
3) Gomma
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.