{"product":{"productId":"agid.4436","price":27.08,"name":"MAGNETE MAGNETE A U DI.3 H=30 ALNICO,ROSSO, RETTANGOLARE"},"currency":"EUR"}
Magnete
horseshoe magnet
Alnico
rosso
verniciato
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Temperatura fino a 450 °C
Unità di vendita
27,08 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Dimensioni
3
Versione 1
horseshoe magnet
Versione 2
rettangolare
Materiale
Corpo base
Alnico
Colore
Corpo base
rosso
Superficie
corpo base
verniciato
B=Larghezza
45
D1=Foro di montaggio
5
H=Altezza
30
L=Lunghezza
29
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Forza di adesione
N
120
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
foro
Temperatura*
max. °C
450
Descrizione
Materiale
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
verniciato colore rosso.
Nota
Magneti a U con grande forza adesiva. Sistema non schermato. I magneti vengono forniti con piastra di protezione zincata e si usano per il bloccaggio, la separazione e il sollevamento di elementi.
Le grandezze 1, 2 e 3 hanno un solo foro di montaggio al centro.
Le grandezze 1, 2 e 3 hanno un solo foro di montaggio al centro.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.