{"product":{"productId":"agid.4433","price":6.67,"name":"MAGNETE MAGNETE A BOTTONE ALNICO,ROSSO, ROTONDO, D1=5,1, D=25"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magnete a bottone
Alnico
rosso
verniciato
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Temperatura fino a 450 °C
Unità di vendita
6,67 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete a bottone
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
Alnico
Colore
Corpo base
rosso
Superficie
corpo base
verniciato
D1=Foro di montaggio
5,1
D=Diametro esterno
25
H=Altezza
16
Forza di adesione
N
29
Sistema di fissaggio
foro
Temperatura*
max. °C
450
Descrizione
Materiale
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
verniciato colore rosso.
Nota
Superficie di tenuta divisa, con foro di montaggio passante. Sistema non schermato. I magneti a bottone con superficie di contatto divisa vengono usati soprattutto in laboratorio, per effettuare misurazioni e per fermare oggetti metallici.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.