IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete a bottone
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
Alnico
Colore Corpo base
rosso
Superficie corpo base
verniciato
D1=Foro di montaggio
5,1
D=Diametro esterno
19
H=Altezza
13
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Forza di adesione N
19
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
foro
Temperatura* max. °C
450

Descrizione

Materiale
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
verniciato colore rosso.
Nota
Superficie di tenuta divisa, con foro di montaggio passante. Sistema non schermato. I magneti a bottone con superficie di contatto divisa vengono usati soprattutto in laboratorio, per effettuare misurazioni e per fermare oggetti metallici.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche