{"product":{"productId":"agid.4430","price":6.14,"name":"MAGNETE MAGNETE CILINDRICO PIATTOALNICO, ROTONDO, COMP:ACCIAIO, ROSSO,D1=5, D=29"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magnete cilindrico piatto
Alnico
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Temperatura fino a 450 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
6,14 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete cilindrico piatto
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
Alnico
Materiale
Componente
acciaio
COMP
rosso
Superficie
componente
verniciato
D1=Foro di montaggio
5
D=Diametro esterno
29
H=Altezza
9
Forza di adesione
N
55
Sistema di fissaggio
foro
Temperatura*
max. °C
450
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
Alloggiamento verniciato colore rosso.
Nota
Sistema schermato. I magneti cilindrici piatti sono usati per il montaggio in dispositivi con bassi requisiti di spazio.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Su richiesta
Altri colori.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.