IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete cilindrico piatto
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
Alnico
Materiale Componente
acciaio
COMP
rosso
Superficie componente
verniciato
D1=Foro di montaggio
3,5
D=Diametro esterno
19
H=Altezza
8
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Forza di adesione N
30
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
foro
Temperatura* max. °C
450

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
Alloggiamento verniciato colore rosso.
Nota
Sistema schermato. I magneti cilindrici piatti sono usati per il montaggio in dispositivi con bassi requisiti di spazio.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Su richiesta
Altri colori.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche