IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
magnete cilindrico
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
Alnico
COMP
rosso
Superficie componente
verniciato
D1=Filettatura
M12
D=Diametro esterno
65
H=Altezza
43
T=Altezza di filettatura
13
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Forza di adesione N
400
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura* max. °C
450

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
Alloggiamento verniciato colore rosso.
Nota
Magnete duro in alloggiamento di alluminio e rivestimento in acciaio. Sistema schermato. I magneti cilindrici si usano per il bloccaggio, il sollevamento e anche il montaggio in dispositivi.
Il diametro esterno D può essere maggiore di 0,8 mm a causa dello strato di vernice.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche