{"product":{"productId":"agid.4427","price":4.52,"name":"MAGNETE MAGNETE CILINDRICO D1=M06ALNICO, ROTONDO, ROSSO, D=17"},"currency":"EUR"}
Magnete
magnete cilindrico
Alnico
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Temperatura fino a 450 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
4,52 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
magnete cilindrico
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
Alnico
COMP
rosso
Superficie
componente
verniciato
D1=Filettatura
M6
D=Diametro esterno
17
H=Altezza
16
T=Altezza di filettatura
4
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Forza di adesione
N
18
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura*
max. °C
450
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
Alloggiamento verniciato colore rosso.
Nota
Magnete duro in alloggiamento di alluminio e rivestimento in acciaio. Sistema schermato. I magneti cilindrici si usano per il bloccaggio, il sollevamento e anche il montaggio in dispositivi.
Il diametro esterno D può essere maggiore di 0,8 mm a causa dello strato di vernice.
Il diametro esterno D può essere maggiore di 0,8 mm a causa dello strato di vernice.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.