{"product":{"productId":"agid.4424","price":129.63,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO D1=M10 H=15NDFEB, ROTONDO, COMP:ACCIAIO, D=75,UN2807, CLASSE MERCI PERICOL.9"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
NDFEB
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 80 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
129,63 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
NDFEB
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D1=Filettatura
M10
D=Diametro esterno
75
H=Altezza
15
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
D2
13
Forza di adesione
N
1750
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura*
max. °C
80
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.