IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
NDFEB
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D1=Filettatura
M5
D=Diametro esterno
40
H=Altezza
8
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
D2
10,5
Forza di adesione N
550
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura* max. °C
80

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche