IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
ferrite dura
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D1=Foro di montaggio
5,5±0,2
D=Diametro esterno
32±0,20
H=Altezza
7
D2
11±1
Forza di adesione N
72
Sistema di fissaggio
foro svasato
Temperatura* max. °C
200

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche