{"product":{"productId":"agid.4421","price":5.19,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO, ROTONDO,FERRITE DURA, COMP:ACCIAIO, D=25±0,15,D1=5,5±0,2, H=7 UN2807 CLASSE MERCIPERICOL.9"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
ferrite dura
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 200 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
5,19 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
ferrite dura
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D1=Foro di montaggio
5,5±0,2
D=Diametro esterno
25±0,15
H=Altezza
7
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
D2
13±1
Forza di adesione
N
36
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
foro svasato
Temperatura*
max. °C
200
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.